Eaton Basic G4 Rack PDU, 0 HE, 39 HE, IEC 60309 Eingang, 3 m Kabel, 3 Ph., 22 kW, 32 A, 415/240 V, C13 (24) und C39 (18) Steckdosen
| Produktname |
Eaton Rack PDU G4
|
| Katalognummer |
EVBAF332X
|
| EAN |
3553340697166
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1730 mm
|
| Produkthöhe |
53 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
4.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive |
| Zertifikat(e) |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr |
| Modellcode |
PDU G4 BA 0U 309 32A 3P 24xC13,18xC39
|
| Zubehör |
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Material |
Aluminium
|
| Betriebstemperatur |
0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Leistungsschalter |
(6) 1-polig
|
| Kabellänge |
3 m
|
| Bemessungsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Eingangsanschluss |
IEC-60309 32 A 3 Phase
|
| Eingangsspannung |
240/415V
|
| Phase |
Dreiphasig
|
| Leistung |
22 kW max.
|
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
42
|
| Anzahl der Ausgänge (Sonstige) |
18
|
| Anzahl der Ausgänge C13 |
24
|
| Anzahl der Ausgänge C19 |
18
|
| Stecker |
(24) C13, (18) C39
|
| Kommunikation |
Nein
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
| Massenkonfiguration |
Nein
|
| Schaltbare Ausgänge |
Nein
|
| Serielle Schnittstelle |
Nein
|
| SNMP |
Nein
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Basic Rack-PDU
|