Eaton Basic G4 Rack PDU, 0 HE, 22,5 HE, C20 Eingang, 3 m Kabel, 1 Ph., 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, C13 und C39 Steckdosen (je 12)
| Produktname |
Eaton Rack PDU G4
|
| Katalognummer |
EVBAFC20A
|
| EAN |
3553340697265
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1000 mm
|
| Produkthöhe |
53 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
2.15 kg
|
| Einhaltung(en) |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive |
| Zertifikat(e) |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr cTUVus |
| Modellcode |
PDU G4 BA 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39
|
| Zubehör |
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Material |
Aluminium
|
| Betriebstemperatur |
0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)
|
| Stromstärkewert |
16A
|
| Kabellänge |
3 m
|
| Bemessungsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Eingangsanschluss |
C20
|
| Eingangsspannung |
200-240V
|
| Phase |
Einphasig
|
| Leistung |
3,7 kW max.
|
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
24
|
| Anzahl der Ausgänge (Sonstige) |
12
|
| Anzahl der Ausgänge C13 |
12
|
| Anzahl der Ausgänge C19 |
12
|
| Stecker |
(12) C13, (12) C39
|
| Kommunikation |
Nein
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
| Massenkonfiguration |
Nein
|
| Schaltbare Ausgänge |
Nein
|
| Serielle Schnittstelle |
Nein
|
| SNMP |
Nein
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Basic Rack-PDU
|