Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EVMAF332C
PDU G4 MA 0U 309 32A 3P 24xC13,24xC39

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0 HE, 43 HE, IEC 60309 Eingang, 3 m Kabel, 3 Ph, 22 kW, 32 A, 415/240 V V, C13 (24) und C39 (24) Steckdosen.

General Specifications

Produktname
Eaton Rack PDU G4
Katalognummer
EVMAF332C
EAN
3553340696954
Produkt Länge/Tiefe
1900 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
6.9 kg
Einhaltung(en)
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Zertifikat(e)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CISPR 35/EN 55035
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12
Modellcode
PDU G4 MA 0U 309 32A 3P 24xC13,24xC39

Zusätzliche Informationen

Zubehör
  • Rack-PDU
  • Rackmontagezubehör
  • Kurzanleitung
  • Sicherheitshinweise
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Betriebstemperatur
0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)

Elektrischer Eingang

Stromstärkewert
32 A
Kabellänge
3 m
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsanschluss
IEC-60309 32 A 3 Phase
Eingangsspannung
240/415V
Phase
Dreiphasig
Leistung
22 kW max.

Elektrischer Ausgang

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
48
Anzahl der Ausgänge (Sonstige)
24
Anzahl der Ausgänge C13
24
Anzahl der Ausgänge C19
24
Stecker
(24) C13, (24) C39

& Technologiekommunikation

Ethernet-Schnittstelle
Ja
Massenkonfiguration
Ja
Schaltbare Ausgänge
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
SNMP
Ja
Besondere Merkmale
  • Dezentrales Standortmanagement
  • Flexibler C39-Ausgang kompatibel mit C14- oder C20-Kaltgerätestecker
  • Ausgänge mit integrierter Kabelfixierung für Standardnetzkabel und Unterstützung von P-Lock Netzkabeln
  • Cybersicherheitsstandards UL 2900-1 und IEC 62443-4-2
  • Hot-Swap Netzwerksteuerungsmodul
  • Netzwerk-Kaskadierung, Verbindung von bis zu 32 PDUs über eine Netzwerkschleife
  • Redundante Stromversorgung von zwei Netzwerkmodulen gewährleistet ständigen Zugriff auf PDU-Daten und Sensoren
  • 1% Messgenauigkeit der IEC-Klasse 1 für die Abrechungsgenauigkeit
  • Gigabit-Netzwerkkarte mit 2x Gb-Anschlüssen
  • Unterstützung der Protokolle RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • 1% Messgenauigkeit auf der Ausgangsebene (V, W, A)
  • Steuerung der Ausgänge für Ein/Aus, Neustart und sequenzielles Hochfahren
Typ
Managed Rack-PDU

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Broschüren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.