Foto ist repräsentativ
Download
Eaton SNAP-RING Filterbeutel, PT-1-P01A-5S, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), PTFE, 1 µm, nominal
Produktname |
Eaton SNAP-RING-Filterbeutel
|
Katalognummer |
F5502109
|
Produkt Länge/Tiefe |
430 mm
|
Produktgewicht |
0.27 kg
|
Zertifikat(e) |
Kosher
Halal ISO 9001 |
Modellcode |
PT-1-P01A-5S
|
Kapazitätst. |
Normen
|
Bauform |
Genäht
|
Material Außenlage |
Einfach
|
Filtermaterialtyp |
PTFE
|
Filtermedientyp |
Nadelfilz
|
Abscheidetyp |
Nominal
|
Ringtyp |
Snap-Ring, Edelstahl
|
Flt.-Beutelgr. |
Gr. 01: Ø 7 x 17” L (180 x 430 mm)
|
Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
Abscheiderate |
1.0 µm
|
Betriebstemperatur - max |
260 °C
|
Durchf.r – max |
20 m³/h
|
Filterfl. |
0.24 m²
|
Verpackung |
5 Btl/Ktn
|