Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5845189
Modellcode: PE-50-P01H-40L

Eaton SENTINEL Filterbeutel, PE-50-P01H-40L, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), Polyester, 50 µm, Nominal

General Specifications

Produktname
Eaton SENTINEL-Filterbeutel
Katalognummer
F5845189
Produkt Länge/Tiefe
430 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Zertifikat(e)
Halal
ISO 9001
Kosher
Modellcode
PE-50-P01H-40L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polyester
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polyester
Flt.-Beutelgr.
Gr. 01: Ø 7 x 17" L (180 x 430 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
50.0 µm
Betriebstemperatur - max
150 °C
Durchf.r – max
20 m³/h
Filterfl.
0.24 m²
Verpackung
40 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.