Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5882091
LX-20-20-M-2 (15M)

Eaton LOFTREX-M-Filterkerze, LX-20-20-M-2 (15M), Schmelzgeblasen, Polypropylen, 20,0 µm, 20", Code 2, Silikon-O-Ringe

General Specifications

Produktname
Eaton LOFTREX-M Filterkerze
Katalognummer
F5882091
Produkt Länge/Tiefe
508 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LX-20-20-M-2 (15M)

Produktspezifikationen

Adaptercode
DOE
2
Design
Schmelzgeblasen
Rückhalterate
20,0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
4,0 bar b. 25°C
Adaptermaterial
Polypropylen
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring-Material
Silikon
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Abscheidetyp
Nominal
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Remanenzeffizienz
95 %
Erweiterungsstück
DOE mit zwei flachen Dicht.
Verpackung
15 St./Kart.
Kerzenlänge
20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.