Dokument herunterladen () von 20

F630244
Modellcode: EBF-0102-AC06-050B

Eaton ECOLINE-Einzelbeutel-Filtergehäuse, EBF-0102-AC06-050B, Beutelanzahl 1, Beutelgröße 02, Edelstahl, 6 bar, BSP-Innengewinde DN50

General Specifications

Produktname
Eaton ECOLINE-Einzelbeutel-Filtergeh.
Katalognummer
F630244
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
954 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
11 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
EBF-0102-AC06-050B

Produktspezifikationen

Verschlusstyp
V-Schellen
Codestempel
Keine
Flt.-Beutelgr.
02: Ø 7 x 32"L (180 x 810 mm)
Gehäusevolumen
27 l
Anzahl Filterbeutel
1
Konstr.druck – max.
6 bar
Anschlussart (Eing./Ausg.)
BSP-Innengewinde
Anschlussgröße (Einlass/Auslass)
DN50
Material
SS 316 Ti (1.4571)
Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.