Dokument herunterladen () von 20

FT1SU400CGSIP

Eaton FlexiTech, Sicherheitsleuchte 1, Fluchtweg- und Flächenausleuchtung, 400 lm, CG-S, IP66

General Specifications

Produktname
Eaton FlexiTech SU Sicherheitsleuchte (Zentralbatteriesystem)
Katalognummer
FT1SU400CGSIP
EAN
3660191812935
Produkt Länge/Tiefe
231 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Zertifikat(e)
CE

Produktspezifikationen

Akkuqualität
Nicht zutreffend
Glühdrahtprüfung
850 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
-20 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
40 °C
Schutzklasse
II
Eignung für Außenbereich
False
Explosionsgeschützt
False
Schutzart
IP66
Modus
Dauer- / Bereitschaftslicht (M / NM)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True
Lampenhalter
Keine
Anzeigetyp
Nicht zutreffend
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (Zentrabatteriesystem)
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Spannungsart
AC/DC
Stromaufnahme bei 220 V DC
22.7 mA
Scheinleistung bei Netzbetrieb
9.1 VA
Leistungsfaktor
0.6
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
5.4 W
Nennspannung AC - max.
230 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
35 °C
Einschaltstrom
<=1,5 A
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
9003
Montagemethode
Wandaufbau/Deckenaufbau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff transparent
Piktogramm enthalten
False
Einbaulänge
252 mm
Einbaubreite
102 mm
Einbauhöhe/-tiefe
50 mm
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK07
Art der Leuchte
Sicherheitsleuchte für die Ausleuchtung von Rettungswegen und offenen Bereichen
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
420 lm
Farbtemperatur - max.
6500 K
Farbtemperatur - min.
6500 K
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
False
Anzahl der Lichtköpfe
1
Geeignet für viele Lampen
1
Datenverbindungsanschluss
0,5 mm² bis 2,5 mm²
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
0,5 mm² bis 2,5 mm²
Anzahl der LEDs
64
Form
rechteckig
Gesamtlänge
231 mm
Anwendung
Sonstiges
Prüfsystem
CG-Technologie
STAR Technologie
STAR+ Technologie
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Austauschbares Betriebsgerät
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.