Dokument herunterladen () von 20

FT2ED-PICTO-DML1
Modellcode: FT2 PICTO, DIN4844 DM L

Eaton 20 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl und Pfeil nach links

General Specifications

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2ED-PICTO-DML1
EAN
3660191807238
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.1 mm
Produktbreite
102.5 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
FT2 PICTO, DIN4844 DM L

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einlegepiktogramm
Piktogrammbedeutung
Sonstiges
Materialstärke
0.1 mm
Doppelseitig
False
Richtung
links
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.