Dokument herunterladen () von 20

FT2ED-PICTO-FHO
Modellcode: FT2 PICTOGRAM, ISO7010-F002 FHO

Eaton 20 m, Piktogramm, ISO7010-F002, Feuerlöschschlauch

General Specifications

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2ED-PICTO-FHO
EAN
3660191807160
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.1 mm
Produktbreite
102.5 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Modellcode
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-F002 FHO

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einlegepiktogramm
Piktogrammbedeutung
Sonstiges
Materialstärke
0.1 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Keine
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.