Eaton FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Ausgang vertikal links
| Produktname |
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
|
| Katalognummer |
FT2ED-PICTO-VL
|
| EAN |
3660191807337
|
| Produkt Länge/Tiefe |
208 mm
|
| Produkthöhe |
0.1 mm
|
| Produktbreite |
102.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.003 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
FT2 PICTO, ISO7010-E001 VL
|
| Erkennungsweite |
20 m
|
| Ausführung |
Einsetzblech/-teller
|
| Piktogrammbedeutung |
Ausgang
|
| Materialstärke |
0.1 mm
|
| Doppelseitig |
False
|
| Richtung |
links
|
| Anzahl der Seiten |
Einseitiger Lichtaustritt
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| Kompatibilität |
FlexiTech ED
|