Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT3ECCC-WB

EATON FlexiTech Decke (EC, CC) 30 m, Wandausleger, Weiß RAL9003

General Specifications

Produktname
Eaton Wandausleger für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT3ECCC-WB
EAN
3660191816179
Produkt Länge/Tiefe
378 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
217 mm
Produktgewicht
1.325 kg
Zertifikat(e)
CE marking

Produktspezifikationen

Farbe
weiß
Zubehörtyp
Stützwinkel
Material
Stahl
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech EC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.