Foto ist repräsentativ
Download
Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Piktogramm, ISO7010-E003, Erste Hilfe
Produktname |
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
|
Katalognummer |
FT3EWEC-PICTO-CR
|
EAN |
3660191811082
|
Produkt Länge/Tiefe |
306 mm
|
Produkthöhe |
0.175 mm
|
Produktbreite |
159.9 mm
|
Produktgewicht |
0.007 kg
|
Einhaltung(en) |
CE marking
|
Modellcode |
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E003 CR
|
Erkennungsweite |
30 m
|
Ausführung |
Einlegepiktogramm
|
Piktogrammbedeutung |
Sonstiges
|
Materialstärke |
0.175 mm
|
Doppelseitig |
False
|
Richtung |
Keine
|
Anzahl der Seiten |
Einseitig
|
Produktmarke |
Eaton
|
Kompatibilität |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |