Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF001, INFO
| Produktname |
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
|
| Katalognummer |
FT3EWEC-PICTO-INFO
|
| EAN |
3660191811112
|
| Produkt Länge/Tiefe |
306 mm
|
| Produkthöhe |
0.175 mm
|
| Produktbreite |
159.9 mm
|
| Produktgewicht |
0.007 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| Modellcode |
FT3 EW_EC PICT, ISO7001/P-I PF001 INFO
|
| Erkennungsweite |
30 m
|
| Ausführung |
Einlegeblatt/-scheibe
|
| Piktogrammbedeutung |
Sonstiges
|
| Materialstärke |
0.175 mm
|
| Doppelseitig |
False
|
| Richtung |
Nach unten
|
| Anzahl der Seiten |
Einseitig
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| Kompatibilität |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |