Dokument herunterladen () von 20

FWA-50A21F

Eaton Bussmann Serie - superflinke FWA-Sicherung, 500 VAC/DC (nur 35-800 A), 50A, 100 kAIC, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWA-50A21F
EAN
5027590499286
UPC
051712795289
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
56.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
150 V
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
1600 bei 150 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
21 x 51 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.