Dokument herunterladen () von 20

FWH-002A6F

Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 500 VAC/DC (nur 35-800 A), 2A, 50 kAIC bei 0,25-20A, 20 kAIC bei 25-30A, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWH-002A6F
EAN
5027590499477
UPC
051712796651
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
7 mm
Produktgewicht
2.8 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
2 A
Betriebsspannung
600 V
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
3,5 bei 500 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.