Dokument herunterladen () von 20

FWH-1400A

Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 1400A, 200 kAIC bei 1000 V AC, 50 kAIC bei 500 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWH-1400A
EAN
5027590020831
UPC
051712795890
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
11 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
5523 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Recognized

Elektrische Daten

Stromstärkewert
1400 A
Betriebsspannung
500 Vac
Spannungsart
AC
Abschaltleistung
50 kAIC bei 500 V DC
200 kAIC bei 1000 V AC
Klasse
Klasse aR
Lichtbogen (I2T)
200000
Löschen (12T)
1000000
Watt-Verluste
210 W

Produktdaten

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.