Dokument herunterladen () von 20

FWH-5A14F
Modellcode: 500V 5A S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM

Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 1200V, 5A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 500 V DC, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWH-5A14F
EAN
5027590499699
UPC
051712370790
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
21.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Recognized
Modellcode
500V 5A S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM

Elektrische Daten

Stromstärkewert
5 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse aR
Lichtbogen (I2T)
1,6
Löschen (12T)
6,4 bei 500 V
Watt-Verluste
1.5 W

Produktdaten

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
14 x 51 mm

Kompatible Mikroschalter

Zubehör
  • CH14 Modularer Sicherungshalter
  • FW14-PCB

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.