Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 900A, Keine, Superflinke Sicherung
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWH-900A
|
| EAN |
5027590021104
|
| UPC |
051712796385
|
| Produkt Länge/Tiefe |
177 mm
|
| Produkthöhe |
77 mm
|
| Produktbreite |
77 mm
|
| Produktgewicht |
2192 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| Stromstärkewert |
900 A
|
| Betriebsspannung |
500 VAC, 500 VDC
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Lichtbogen (I2T) |
76200
|
| Löschen (12T) |
409000
|
| Watt-Verluste |
129 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|