Eaton Bussmann Serie - FWJ superflinke Sicherung, 700 Vac (UL), 690 Vac (IEC), 500 V DC (2-100A), 500 Vac, 20A, 20 kAIC Vac/dc, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWJ-20A14F
|
| EAN |
5027590499743
|
| UPC |
051712796101
|
| Produkt Länge/Tiefe |
68 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
25.6 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
|
| Stromstärkewert |
20A
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Abschaltleistung |
25 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
220
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
14 x 51 mm
|
| Zubehör |
|