Eaton Bussmann Serie - FWJ superflinke Sicherung, 700 Vac/dc, 25A, 20 kAIC Vac/dc, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
Katalognummer |
FWJ-25A14F
|
EAN |
5027590499750
|
UPC |
051712796118
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
39 mm
|
Produktbreite |
80 mm
|
Produktgewicht |
26.4 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
|
Stromstärkewert |
25 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Abschaltleistung |
25 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Lichtbogen (I2T) |
33
|
Löschen (12T) |
350
|
Watt-Verluste |
11 W
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungsgröße |
14 x 51 mm
|
Zubehör |
|