Dokument herunterladen () von 20

FWP-1000A

Eaton Bussmann series – FWP superflinke Sicherung, 700 V AC (UL), 690 V AC (IEC), 500 V DC (2 bis 100 A), 500 V AC, 1000 A, 200 kAIC V AC, 50 kAIC bei 700 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWP-1000A
EAN
5027590021470
UPC
051712796071
Produkt Länge/Tiefe
193 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
89 mm
Produktgewicht
3082 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Recognized

Elektrische Daten

Stromstärkewert
90 A
Betriebsspannung
700 V (UL)
Spannungsart
AC
Abschaltleistung
50 kAIC bei 700 V DC
200 kAIC Vac
25 kAIC (35-200A)
50 kAIC bei 800 V DC (35 - 200 A
100 kAIC (250-2000A)
450-600A)
Klasse
Klasse aR
Lichtbogen (I2T)
120000
Löschen (12T)
600000 bei 700 V
Watt-Verluste
170 W

Produktdaten

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, Gleichstromantriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.