Dokument herunterladen () von 20

FWP-100A22FI

Eaton Bussmann Series, FWP superflinke Sicherung, 700 Vac, 700 Vdc (UL), 100A, 200 kAIC bei 300 V DC, 50 kAIC bei 300 V DC, Mit Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende, Klasse aR, weiß, Keramik

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWP-100A22FI
EAN
5027590500050
UPC
051712542890
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
64.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized

Elektrische Daten

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Lichtbogen (I2T)
1100
Löschen (12T)
15600
Watt-Verluste
16.5 W

Produktdaten

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
22 x 58 mm
Ausstattung:
Schlagmelder
Menge
10

Kompatible Mikroschalter

Zubehör
JM70100 Sicherungssockel

Produktspezifikation exportieren