Eaton Bussmann Series- superflinke Sicherung, 500 V, 10 A, 200 kAIC, 10 x 38 mm, mit Anzeige, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
Katalognummer |
FWP-10G10F
|
EAN |
5027590500159
|
UPC |
051712689397
|
Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
Produkthöhe |
10 mm
|
Produktbreite |
10 mm
|
Produktgewicht |
7.6 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Stromstärkewert |
10 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
AC
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse gR
|
Löschen (12T) |
59
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungsgröße |
10 x 38 mm
|
Zubehör |
CHM Modularer Sicherungshalter
|