Dokument herunterladen () von 20

FWP-32G22F

Eaton Bussmann series superflinke zylindrische Sicherung, 690 V, 32 A, 200 kAIC, 22 x 58 mm, mit Anzeige, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWP-32G22F
EAN
5027590500678
UPC
051712689687
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
46.3 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
AC
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse gR
Lichtbogen (I2T)
97
Löschen (12T)
616
Watt-Verluste
9.21 W

Produktdaten

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
22 x 58 mm

Kompatible Mikroschalter

Zubehör
CH22 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren