Eaton Bussmann Serie - FWP superflinke Sicherung, 250 Vac/dc, 40A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 700 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWP-40B
|
| EAN |
5027590500753
|
| UPC |
051712795982
|
| Produkt Länge/Tiefe |
102 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
21 mm
|
| Produktgewicht |
93.6 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
CSA Certified |
| Stromstärkewert |
40A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
320 bei 700 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC V AC
50 kAIC bei 700 V DC 50 kAIC bei 300 V DC 200 kAIC bei 300 V DC |
| Lichtbogen (I2T) |
76
|
| Betriebsspannung |
700 V AC, 700 V DC (UL)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Watt-Verluste |
12 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
22 x 58 mm
|