IEC superflink - runde Körper 700 V Sicherungen 40A
Produktname |
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
|
Katalognummer |
FWP-40D
|
EAN |
5996516049402
|
Produkt Länge/Tiefe |
112 mm
|
Produkthöhe |
112 mm
|
Produktbreite |
21 mm
|
Produktgewicht |
90.4 g
|
Einhaltung(en) |
CE
UKCA |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
CSA Certified |
Stromstärkewert |
40A
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Auslösecharakteristik |
Sonstiges
|
Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
Bemessungsspannung AC |
700 V
|
Bemessungsspannung DC |
700 V
|
Löschen (12T) |
320 bei 700 V
|
Watt-Verluste |
12 W
|
Sicherungsform |
Mittlere verschraubte Anschlussfahnen
|
Lichtbogen (I2T) |
76
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Verbindung |
Endblatt x Endblatt
|
Baugröße |
Sonstiges
|
Material |
Keramik
|
Montageart |
Stiftschraube
|
Betriebsspannung |
700 V
|
Typ |
Superflinke Sicherung
|
Breaking capacity at nominal voltage, AC |
200 kA
|
Breaking capacity at nominal voltage, DC |
50 kA
|