Foto ist repräsentativ
Download
Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 700 V, DC 700 V, 25 x 112 mm, aR, UL, mit Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
|
Katalognummer |
FWP-80BI
|
EAN |
5027590501149
|
Produkt Länge/Tiefe |
111 mm
|
Produkthöhe |
24 mm
|
Produktbreite |
33 mm
|
Produktgewicht |
102 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
Zertifikat(e) |
UL 248-13
|
Stromstärkewert |
80 A
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nr.
|
Betriebsklasse |
Sonstige
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Bemessungsschaltvermögen |
200 A
|
Bemessungsspannung AC |
700 V
|
Bemessungsspannung DC |
700 V
|
Halterungsabmessungen |
M8
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
91.5 mm
|
Stromtyp |
AC/DC
|
Watt-Verluste |
21 W
|
Sicherungsform |
zylindrisch, mittlere verschraubte Anschlussfahnen
|
Farbe |
Keine
|
Baugröße |
Sonstige
|
Betriebsspannung |
700 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Schutz von gemeinsamen DC-Bussystemen, DC-Antrieben, Leistungswandlern/Gleichrichtern und Anlasser mit reduzierter Spannung
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|