Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 6A, 50 kAIC, Mit Anzeige, Sicherung, Klasse gS
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
FWS-6A20FI
|
| EAN |
5027590501293
|
| UPC |
051712640275
|
| Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
| Produkthöhe |
20.5 mm
|
| Produktbreite |
20.5 mm
|
| Produktgewicht |
108.5 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
|
| Stromstärkewert |
6 A
|
| Betriebsspannung |
2000 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Löschen (12T) |
81 bei 750 Vdc
|
| Lichtbogen (I2T) |
27
|
| Watt-Verluste |
6.7 W
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Klasse |
Klasse gG
|
| Sicherungsgröße |
20 x 127 mm
|
| Geeignet für |
Sicherungshalter CH127
|