Dokument herunterladen () von 20

FWS-8A20FI

Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 8A, 50 kAIC, Mit Anzeige, Sicherung, Klasse gS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
FWS-8A20FI
EAN
5027590501316
UPC
051712640282
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung

Electrical data

Stromstärkewert
8 A
Betriebsspannung
1400 V
Abschaltleistung
50 kA bei 1000 V DC
Klasse
Klasse gG
Löschen (12T)
192 bei 750 Vdc

Product specifications

Anwendung
Traktion
Sicherungstyp
FWS-A20F
Sicherungsgröße
20 x 127 mm

Produktspezifikation exportieren