Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann Serie - FWX superflinke Sicherung, 600V, 2500A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 250 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, bündig
Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
Katalognummer |
FWX-2500AH
|
EAN |
5027590022026
|
UPC |
051712795661
|
Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
Produkthöhe |
90 mm
|
Produktbreite |
90 mm
|
Produktgewicht |
1951 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
CSA Certified |
Stromstärkewert |
20A
|
Betriebsspannung |
250 VAC, 250 VDC
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Abschaltleistung |
200 kAIC Vac
50 kAIC bei 250 V DC |
Klasse |
Klasse aR
|
Lichtbogen (I2T) |
670000
|
Löschen (12T) |
4700000 bei 250 V
|
Watt-Verluste |
163 W
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|