Dokument herunterladen () von 20

INT003
Modellcode: Intervention Product Line C

Eaton Intervention Produktlinie C, verteilte Dienste (physisches Format), USV-Inbetriebnahme oder ein Preventive Maintenance-Besuch

General Specifications

Produktname
Eaton Intervention, verteilte Dienste, Wartung/Inbetriebnahme
Katalognummer
INT003
EAN
3553340686351
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.088 kg
Modellcode
Intervention Product Line C

Produktspezifikationen

Typ
Physisches Format
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige

Produktspezifikation exportieren