Dokument herunterladen () von 20

LTEE2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet lighting tee conduit outlet body, Feraloy iron alloy, T shape, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet lighting tee conduit outlet body
Catalog Number
LTEE2
UPC
662276992634
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
3.03 in
Product Width
2.47 in
Product Weight
3.45 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
T

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.