Dokument herunterladen () von 20

N235-001-SH-D

Cat6 Straight-Through Modular Shielded In-Line Snap-In Coupler mit 90-Grad abgewinkeltem Port (RJ45 F/F)

General Specifications

Produktname
Eaton Tripp Lite series USB coupler
Katalognummer
N235-001-SH-D
UPC
037332197207
Produkt Länge/Tiefe
1.43 in
Produkthöhe
0.8 in
Produktbreite
0.66 in
Produktgewicht
0.02 lb
Einhaltung(en)
TAA-konform

Produktspezifikationen

Typ
RJ45-Kupplung
Gehäusefarbe
Schwarz
Farbe
Silber
Verpackungsinhalt
N235-001-SH-D Cat6 Straight-Through Modular Geschirmter In-Line Snap-In Koppler (RJ45 F/F)
Steckerfarbe
Silber
Systemvoraussetzungen
Cat6
Cat5/5e
Produktmerkmale
TAA Compliant
Produkthighlights
Backward compatible with Cat5e and Cat5 LANs
Keystone design for use with standard data wallplate
90° down-angled RJ45 port for easy installation in tight spaces
50-µinch gold-plated contacts on RJ45 jacks
Protective shielded housing reduces EMI/RFI interference
Seite A Steckverbinder1
RJ45 (FEMALE)
Seite B Steckverbinder1
RJ45 (FEMALE)
Seite B Steckverbinder3
RJ45 (FEMALE)
Technologie
Cat5/5e
Cat6

Produktspezifikation exportieren