Dokument herunterladen () von 20

NEXI-BAT4
Modellcode: BATTERY NEXITECH NICD 7.2V/2.0AH STICK

Eaton Nexitech Batterie NiCd 7,2 Volt 2 AH STICK

General Specifications

Produktname
Eaton Batterie für Notbeleuchtung
Katalognummer
NEXI-BAT4
EAN
3660191813406
Produkt Länge/Tiefe
256 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
0.327 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Modellcode
BATTERY NEXITECH NICD 7.2V/2.0AH STICK

Produktspezifikationen

Umgebungstemperatur - min.
5 °C
Umgebungstemperatur - max.
40 °C
Akkupack
True
Kapazität
2000 mAh
Trocken
False
IEC Anzeige
Sonstige
Ausführung
Nickel-Cadmium
Anzahl der Zellen
6
Andere Anzeigen
SC
Kunststoffgehäuse
False
Größenbezeichnung
Block
Höhe einschließlich Pol
350 mm
Nennspannung
7.2 V
Durchmesser
23 mm

Produktspezifikation exportieren