Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-100A-01XL-B

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, DC 1000 V, 01XL, gPV, UL, IEC, Schraubverbindung

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-100A-01XL-B
EAN
5996516000816
UPC
051712373401
Produkt Länge/Tiefe
217 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
979 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
1000 Vdc
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse gPV

Product specifications

Anwendung
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
Sicherungstyp
PV-01XL-B
Sicherungsgröße
01XL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.