Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-110ANH1

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 110 A, DC 1000 V, 50 kA NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-110ANH1
EAN
5027590542968
UPC
051712499392
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
53 mm
Produktgewicht
0.001 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Stromstärkewert
110 A
Abschaltleistung
50 kAIC
Betriebsspannung
1000 Vdc
Watt-Verluste
16 W

Physical details

Farbe
weiß
Sicherungstyp
PV-ANH1
Material
Keramikkörper

Compatible fuse holder

Geeignet für
SD1-D-PV NH-Sicherungsunterteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.