Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-125A-2XL-3B-15

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, DC 1500 V, 2XL, 59 x 76 x 201 mm, gPV, UL, IEC, Schraubverbindung

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-125A-2XL-3B-15
EAN
5027590409735
UPC
051712683968
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
190.4 mm
Produktgewicht
2657 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Stromstärkewert
125 A
Abschaltleistung
30 kAIC
Betriebsspannung
1500 V DC
Watt-Verluste
43 W

Physical details

Farbe
weiß
Sicherungstyp
PV-2XL
Material
Keramikkörper

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.