Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen, 1000 V DC, 15 A, 50 kAIC, ohne Kennmelder, IEC 60269-6 Typ A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1 bis 3 ms, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-15A10F
|
EAN |
5027590505482
|
UPC |
051712204040
|
Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
Produkthöhe |
10 mm
|
Produktbreite |
10 mm
|
Produktgewicht |
10 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
CSA Certified UL Listed UL 2579 UL Listed 61010-1 File E185559 CCC Marked |
Stromstärkewert |
15 A
|
Abschaltleistung |
50 kAIC
|
Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
Watt-Verluste |
1.7 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-A10F
|
Material |
Keramik
|
Geeignet für |
CHPV Modularer Sicherungshalter
HPV-DV-Inline-Sicherungshalter |