Eaton Bussmann series, Sicherungseinsatz, superflink, 15 A, DC 1500 V, 14 x 85 mm, gPV, IEC, UL, 10 mm Befestigung
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-15A14LF10F
|
EAN |
5027590505536
|
UPC |
051712377317
|
Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
Produkthöhe |
14 mm
|
Produktbreite |
14 mm
|
Produktgewicht |
12 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Stromstärkewert |
15 A
|
Abschaltleistung |
10 kAIC
|
Betriebsspannung |
1500 V DC
|
Watt-Verluste |
5.8 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-A14LF10F
|
Material |
Keramik
|
Geeignet für |
CHPV15L85 Sicherungshalter
|