Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-200A-1XL-B-15

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, DC 1500 V, 1XL, gPV, UL, IEC, Schraubverbindung

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-200A-1XL-B-15
EAN
5996516001004
UPC
051712374316
Produkt Länge/Tiefe
205 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
1614 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Stromstärkewert
200 A
Abschaltleistung
30 kAIC
Betriebsspannung
1500 V DC
Watt-Verluste
61 W

Physical details

Farbe
weiß
Sicherungstyp
PV-1XL-B-15
Material
Keramikkörper

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.