Eaton Bussmann Serie Photovoltaik-Sicherungen, 1000 Vdc, 20A, 50 kAIC, nicht anzeigend, IEC 60269-6 Typ A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1-3 ms, Aderendhülse x Aderendhülse
| Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
| Katalognummer |
PV-20A10F
|
| EAN |
5027590505802
|
| UPC |
051712358231
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
9.7 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
UL Listed
CSA Certified IEC-Einstufung UL Listed Class NKCR2 CCC Marked |
| Stromstärkewert |
20A
|
| Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
| Abschaltleistung |
50 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gPV
|
| Anwendung |
Anschlusskästen, Wechselrichter, PV-Kabelbäume, Photovoltaik-Stränge
|
| Sicherungstyp |
PV-A10F
|
| Sicherungsgröße |
10 x 38 mm
|
| Menge |
10
|
| Geeignet für |
CHPV Modularer Sicherungshalter
HPV-DV-Inline-Sicherungshalter |