Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-20A14L-T

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 20 A, DC 1500 V, 14 x 65 mm, gPV, IEC, UL, mit Anschlussfahnen

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-20A14L-T
EAN
5027590505833
UPC
051712377287
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
92 mm
Produktgewicht
31.6 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Stromstärkewert
20A
Betriebsspannung
1500 V DC
Abschaltleistung
10 kAIC
Klasse
Klasse gPV

Product specifications

Anwendung
Photovoltaik-Stränge
Sicherungstyp
PV-A14L-T
Sicherungsgröße
14 x 65 mm

Produktspezifikation exportieren