Eaton Bussmann series PV-Sicherungen, 250 A, 1000 Vdc, Größe 2, 38 Watt
| Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
| Katalognummer |
PV-250AF2
|
| EAN |
5027590505864
|
| Produkt Länge/Tiefe |
61 mm
|
| Produkthöhe |
91.3 mm
|
| Produktbreite |
77 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL 2579 |
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Klasse |
Klasse gPV
|
| Abschaltleistung |
50 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
17000
|
| Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
| Watt-Verluste |
38 W
|
| Anwendung |
Photovoltaiksysteme, Wechselrichter, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
|
| Ausstattung: |
Bolzenbefestigung
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
PV-AF2
|