Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-2A10F
Modellcode: 2A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Eaton Bussmann Serie Photovoltaik-Sicherungen, 1000 Vdc, 2A, 50 kAIC, nicht anzeigend, IEC 60269-6 Typ A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1-3 ms, Aderendhülse x Aderendhülse

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-2A10F
EAN
5027590505970
UPC
051712245173
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
9.8 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL Listed
UL 2579
IEC-Einstufung
CSA Certified
UL Listed (when used with Eaton socket)
CCC Marked
Modellcode
2A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Electrical rating

Stromstärkewert
2 A
Abschaltleistung
50 kAIC
Betriebsspannung
1000 Vdc
Watt-Verluste
0.6 W

Physical details

Farbe
weiß
Sicherungstyp
PV-A10F
Material
Keramik

Compatible fuse holder

Geeignet für
CHPV Modularer Sicherungshalter
HPV-DV-Inline-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren