Eaton Bussmann Serie Photovoltaik-Sicherungen, 1000 Vdc, 3,5A, 50 kAIC, nicht anzeigend, IEC 60269-6 Typ A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1-3 ms, Aderendhülse x Aderendhülse
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-3-5A10F
|
EAN |
5027590505987
|
UPC |
051712387613
|
Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
Produkthöhe |
10 mm
|
Produktbreite |
10 mm
|
Produktgewicht |
9.7 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL 2579
IEC-Einstufung UL Listed CSA Certified CCC Marked |
Modellcode |
3.5A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm
|
Stromstärkewert |
3.5 A
|
Abschaltleistung |
50 kAIC
|
Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
Watt-Verluste |
1.4 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-A10F
|
Material |
Keramik
|
Geeignet für |
CHPV Modularer Sicherungshalter
HPV-DV-Inline-Sicherungshalter |