Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-3A10F
Modellcode: 3A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Eaton Bussmann Serie Photovoltaik-Sicherungen, 1000 Vdc, 3A, 50 kAIC, nicht anzeigend, IEC 60269-6 Typ A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1-3 ms, Aderendhülse x Aderendhülse

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-3A10F
EAN
5027590506168
UPC
051712245180
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
9.1 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL Listed
UL 2579
IEC-Einstufung
CSA Certified
UL Listed file 61010-1
CCC Marked
Modellcode
3A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Electrical data

Stromstärkewert
3 A
Betriebsspannung
1000 Vdc
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse gPV

Product specifications

Anwendung
Anschlusskästen, Wechselrichter, PV-Kabelbäume, Photovoltaik-Stränge
Sicherungstyp
PV-A10F
Sicherungsgröße
10 x 38 mm
Menge
10

Compatible fuse holders

Geeignet für
CHPV Modularer Sicherungshalter
HPV-DV-Inline-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren