Eaton Bussmann Serie Photovoltaik-Sicherungen, 1000 Vdc, 4A, 50 kAIC, nicht anzeigend, IEC 60269-6 Typ A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1-3 ms, Aderendhülse x Aderendhülse
| Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
| Katalognummer |
PV-4A10F
|
| EAN |
5027590506250
|
| UPC |
051712245197
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
9.7 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
CSA Certified
IEC-Einstufung UL Listed UL 2579 UL Listed file E121785 CCC Marked |
| Modellcode |
4A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm
|
| Stromstärkewert |
4 A
|
| Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
| Abschaltleistung |
50 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gPV
|
| Anwendung |
Anschlusskästen, Wechselrichter, PV-Kabelbäume, Photovoltaik-Stränge
|
| Sicherungstyp |
PV-A10F
|
| Sicherungsgröße |
10 x 38 mm
|
| Menge |
10
|
| Geeignet für |
CHPV Modularer Sicherungshalter
HPV-DV-Inline-Sicherungshalter |