Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-5A10F

Eaton Bussmann series Fotovoltaiksicherungen, 1000 V DC, 5 A, 50 kAIC, Ohne Anzeige, IEC 60269-6 Typ A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1-3 ms, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-5A10F
EAN
5027590506328
UPC
051712245203
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
9.1 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
CSA Certified
UL Listed
UL 2579
UL AWM 20253
CCC Marked

Electrical rating

Stromstärkewert
5 A
Abschaltleistung
50 kAIC
Betriebsspannung
1000 Vdc
Watt-Verluste
1 W

Physical details

Farbe
weiß
Sicherungstyp
PV-A10F
Material
Keramik

Compatible fuse holder

Geeignet für
CHPV Modularer Sicherungshalter
HPV-DV-Inline-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren