Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

RAA24610PSB13U
Modellcode: RA Series 24Ux600Wx1000D Perf, with sides

Eaton RA-Baureihe, IT-Baugruppenträger, 24 HE x 600 B x 1000 T, perforierte Tür mit Seiten

General Specifications

Produktname
Eaton RA-Baureihe Baugruppenträger
Katalognummer
RAA24610PSB13U
EAN
3553340593581
Produkt Länge/Tiefe
1.06 m
Produkthöhe
1.293 m
Produktbreite
0.6 m
Produktgewicht
92.8 kg
Einhaltung(en)
EIA-310-E
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
RA Series 24Ux600Wx1000D Perf, with sides

Produktspezifikationen

Farbe
Schwarz
Gehäuseart
geschlossen
Verschlusssystem der vorderen Tür
Ein-Punkt
Werkstoff vordere Tür
Stahl
Belastungskapazität (dynamisch)
500 kg
Belastungskapazität (statisch)
1500 kg
Material
Stahl
Ausführung
Mit permanentem Rahmen
Rastermaß
482,6 mm (19 inch)
Montage Ebene
Vorder- und Rückseite
Tragschienen
EIA-310-E
Anzahl Türen
2
Anzahl der Höheneinheiten
24
Anzahl Höheneinheiten
24U
Profilschienentyp
Anlassen
RAL-Nummer
9005
Verschlusssystem der hinteren Tür
Ein-Punkt
Werkstoff hintere Tür
Stahl
Seitenplatten
Ja
Besondere Merkmale
Voll ausgestattet: Inklusive Kabelbürste oben, 2x 150mm Kabel und PDU manager, verstellbare Füße, Rollen, Erdungskit und Verbindungskit
Oberflächenbeschaffenheit
pulverbeschichtet
Lüftungstyp
Passiv
Typ
Rack
Abdeckung/Tür Typ
Perforierte Tür
Ausstattung:
Rückseitige Tür
Seitenwand
Dachplatte
Earthing
Haustür
Schutzart
IP20
Integrierte Funktionalität
Zerlegbar
Rollen
ja

Produktspezifikation exportieren